maximum_torque_inlb_english
157
Capacité sortie radiale (lb)
206
Couple Maxi (in-lb)
157
Capacité poussée axiale (lb)
492
b10_torque_capacity_inlb_english
312
Inertie Max à 20 Index par mn
3.01
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
405
output_radial_capactiry_lb_english
206
B10 Capactité de couple (in-lb)
312
Diametre arbre de sortie (in)
0.63
output_shaft_dia_in_english
0.63
output_thrust_axial_capacity_lb_english
492
Inertie Max (lb-in²)
0.4
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
405
Inertie Max à 20 Index par mn
0.376
Distance du centre (in)
1.6
Inertie Max (lb-in²)
0.4
center_distance_in_english
1.5748031496063
Capacité poussée axiale (N)
2189
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00088
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
46
output_thrust_axial_capacity_n_metric
2189
Imperial or Metric Product
Métrique
Couple Maxi (Nm)
17.7
Capacité sortie radiale (N)
917
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00011
B10 Capactité de couple (Nm)
35.3
Inertie interne (kgm²)
0.000117
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
46
output_radial_capactiry_n_metric
917
Distance du centre (mm)
40
output_shaft_dia_mm_metric
16
b10_torque_capacity_nm_metric
35.3
center_distance_mm_metric
40
Diametre arbre de sortie (mm)
16
Inertie interne (kgm²)
0.000117
Couple Maxi (Nm)
17.7