Radiale Ausgangsleistung (lb)
206
center_distance_in_english
1.5748031496063
output_thrust_axial_capacity_lb_english
492
Innere Trägheit (lb-in²)
0.4
Distanz zum Zentrum (in)
1.6
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
405
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
405
output_radial_capactiry_lb_english
206
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
18.72
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
2.34
Axiale Ausgangsleistung (lb)
492
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
254
Innere Trägheit (lb-in²)
0.4
Maximales Drehmoment (in-lb)
155
Durchmesser Ausgangswelle (in)
0.63
b10_torque_capacity_inlb_english
254
output_shaft_dia_in_english
0.63
maximum_torque_inlb_english
155
Maximales Drehmoment (Nm)
17.5
Innere Trägheit (kgm²)
0.000117
Axiale Ausgangsleistung (N)
2189
Radiale Ausgangsleistung (N)
917
Maximales Drehmoment (Nm)
17.5
Innere Trägheit (kgm²)
0.000117
output_radial_capactiry_n_metric
917
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00068
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
28.7
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
46
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
16
output_shaft_dia_mm_metric
16
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
46
output_thrust_axial_capacity_n_metric
2189
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.005
center_distance_mm_metric
40
b10_torque_capacity_nm_metric
28.7
Distanz zum Zentrum (mm)
40