Inertie Max (lb-in²)
0.4
output_shaft_dia_in_english
0.63
b10_torque_capacity_inlb_english
254
Diametre arbre de sortie (in)
0.63
Inertie Max (lb-in²)
0.4
Couple Maxi (in-lb)
155
Inertie Max à 20 Index par mn
18.72
Capacité sortie radiale (lb)
206
center_distance_in_english
1.5748031496063
Distance du centre (in)
1.6
Capacité poussée axiale (lb)
492
output_thrust_axial_capacity_lb_english
492
output_radial_capactiry_lb_english
206
B10 Capactité de couple (in-lb)
254
maximum_torque_inlb_english
155
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
405
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
405
Inertie Max à 20 Index par mn
2.34
Distance du centre (mm)
40
Inertie Max à 20 Index par mn
0.005
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
46
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
46
Capacité poussée axiale (N)
2189
Inertie interne (kgm²)
0.000117
Couple Maxi (Nm)
17.5
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00068
Diametre arbre de sortie (mm)
16
Inertie interne (kgm²)
0.000117
output_shaft_dia_mm_metric
16
Imperial or Metric Product
Métrique
output_thrust_axial_capacity_n_metric
2189
Capacité sortie radiale (N)
917
output_radial_capactiry_n_metric
917
center_distance_mm_metric
40
B10 Capactité de couple (Nm)
28.7
b10_torque_capacity_nm_metric
28.7
Couple Maxi (Nm)
17.5