Axiale Ausgangsleistung (lb)
492
b10_torque_capacity_inlb_english
326
center_distance_in_english
1.5748031496063
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.384
Innere Trägheit (lb-in²)
0.4
output_radial_capactiry_lb_english
206
Durchmesser Ausgangswelle (in)
0.63
maximum_torque_inlb_english
151
Maximales Drehmoment (in-lb)
151
Radiale Ausgangsleistung (lb)
206
Innere Trägheit (lb-in²)
0.4
output_thrust_axial_capacity_lb_english
492
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
405
output_shaft_dia_in_english
0.63
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
326
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
3.075
Distanz zum Zentrum (in)
1.6
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
405
Innere Trägheit (kgm²)
0.000117
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Distanz zum Zentrum (mm)
40
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
46
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00011
Maximales Drehmoment (Nm)
17.1
center_distance_mm_metric
40
Radiale Ausgangsleistung (N)
917
Innere Trägheit (kgm²)
0.000117
Maximales Drehmoment (Nm)
17.1
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.001
b10_torque_capacity_nm_metric
36.8
output_thrust_axial_capacity_n_metric
2189
Axiale Ausgangsleistung (N)
2189
output_shaft_dia_mm_metric
16
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
46
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
16
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
36.8
output_radial_capactiry_n_metric
917