Capacité poussée axiale (lb)
492
Inertie Max (lb-in²)
0.4
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
405
Distance du centre (in)
1.6
b10_torque_capacity_inlb_english
326
output_thrust_axial_capacity_lb_english
492
Diametre arbre de sortie (in)
0.63
Couple Maxi (in-lb)
151
output_radial_capactiry_lb_english
206
maximum_torque_inlb_english
151
center_distance_in_english
1.5748031496063
output_shaft_dia_in_english
0.63
Inertie Max à 20 Index par mn
3.075
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
405
Capacité sortie radiale (lb)
206
B10 Capactité de couple (in-lb)
326
Inertie Max à 20 Index par mn
0.384
Inertie Max (lb-in²)
0.4
Couple Maxi (Nm)
17.1
Imperial or Metric Product
Métrique
Inertie interne (kgm²)
0.000117
Capacité sortie radiale (N)
917
center_distance_mm_metric
40
Distance du centre (mm)
40
Capacité poussée axiale (N)
2189
output_radial_capactiry_n_metric
917
B10 Capactité de couple (Nm)
36.8
Inertie Max à 20 Index par mn
0.001
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
46
output_thrust_axial_capacity_n_metric
2189
Diametre arbre de sortie (mm)
16
b10_torque_capacity_nm_metric
36.8
Inertie interne (kgm²)
0.000117
Couple Maxi (Nm)
17.1
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
46
output_shaft_dia_mm_metric
16
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00011