Radiale Ausgangsleistung (lb)
206
center_distance_in_english
1.5748031496063
Durchmesser Ausgangswelle (in)
0.63
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
4.342
b10_torque_capacity_inlb_english
193
Axiale Ausgangsleistung (lb)
492
output_radial_capactiry_lb_english
206
Innere Trägheit (lb-in²)
0.42
Distanz zum Zentrum (in)
1.6
output_thrust_axial_capacity_lb_english
492
Innere Trägheit (lb-in²)
0.42
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
405
maximum_torque_inlb_english
159
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.542
output_shaft_dia_in_english
0.63
Maximales Drehmoment (in-lb)
159
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
193
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
405
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
16
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00127
Maximales Drehmoment (Nm)
18
center_distance_mm_metric
40
Innere Trägheit (kgm²)
0.000123
Radiale Ausgangsleistung (N)
917
Axiale Ausgangsleistung (N)
2189
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
46
output_shaft_dia_mm_metric
16
output_radial_capactiry_n_metric
917
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Distanz zum Zentrum (mm)
40
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00016
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
46
Innere Trägheit (kgm²)
0.000123
output_thrust_axial_capacity_n_metric
2189
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
21.8
Maximales Drehmoment (Nm)
18
b10_torque_capacity_nm_metric
21.8