center_distance_in_english
1.5748031496063
b10_torque_capacity_inlb_english
193
output_radial_capactiry_lb_english
206
Inertie Max (lb-in²)
0.42
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
405
Diametre arbre de sortie (in)
0.63
output_thrust_axial_capacity_lb_english
492
maximum_torque_inlb_english
159
Capacité sortie radiale (lb)
206
output_shaft_dia_in_english
0.63
Inertie Max à 20 Index par mn
0.542
Capacité poussée axiale (lb)
492
Distance du centre (in)
1.6
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
405
B10 Capactité de couple (in-lb)
193
Inertie Max (lb-in²)
0.42
Couple Maxi (in-lb)
159
Inertie Max à 20 Index par mn
4.342
Inertie interne (kgm²)
0.000123
output_shaft_dia_mm_metric
16
output_thrust_axial_capacity_n_metric
2189
Capacité sortie radiale (N)
917
Diametre arbre de sortie (mm)
16
Capacité poussée axiale (N)
2189
Inertie interne (kgm²)
0.000123
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
46
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00016
Imperial or Metric Product
Métrique
Couple Maxi (Nm)
18
center_distance_mm_metric
40
B10 Capactité de couple (Nm)
21.8
Distance du centre (mm)
40
b10_torque_capacity_nm_metric
21.8
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
46
Couple Maxi (Nm)
18
output_radial_capactiry_n_metric
917
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00127