center_distance_in_english
1.5748031496063
Distanz zum Zentrum (in)
1.6
output_radial_capactiry_lb_english
206
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
6.48
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
216
output_thrust_axial_capacity_lb_english
492
maximum_torque_inlb_english
159
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
405
Innere Trägheit (lb-in²)
0.44
b10_torque_capacity_inlb_english
216
Axiale Ausgangsleistung (lb)
492
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
405
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.81
Radiale Ausgangsleistung (lb)
206
output_shaft_dia_in_english
0.63
Durchmesser Ausgangswelle (in)
0.63
Maximales Drehmoment (in-lb)
159
Innere Trägheit (lb-in²)
0.44
Axiale Ausgangsleistung (N)
2189
Radiale Ausgangsleistung (N)
917
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
24.4
output_thrust_axial_capacity_n_metric
2189
Innere Trägheit (kgm²)
0.000129
output_shaft_dia_mm_metric
16
output_radial_capactiry_n_metric
917
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
46
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0019
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
16
Maximales Drehmoment (Nm)
18
Innere Trägheit (kgm²)
0.000129
b10_torque_capacity_nm_metric
24.4
center_distance_mm_metric
40
Maximales Drehmoment (Nm)
18
Distanz zum Zentrum (mm)
40
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00024
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
46