Distance du centre (in)
1.6
maximum_torque_inlb_english
159
output_thrust_axial_capacity_lb_english
492
Inertie Max à 20 Index par mn
6.48
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
405
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
405
Couple Maxi (in-lb)
159
output_radial_capactiry_lb_english
206
Inertie Max à 20 Index par mn
0.81
b10_torque_capacity_inlb_english
216
Diametre arbre de sortie (in)
0.63
B10 Capactité de couple (in-lb)
216
Capacité poussée axiale (lb)
492
Inertie Max (lb-in²)
0.44
center_distance_in_english
1.5748031496063
Capacité sortie radiale (lb)
206
output_shaft_dia_in_english
0.63
Inertie Max (lb-in²)
0.44
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00024
Imperial or Metric Product
Métrique
output_radial_capactiry_n_metric
917
Distance du centre (mm)
40
b10_torque_capacity_nm_metric
24.4
Diametre arbre de sortie (mm)
16
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
46
Capacité sortie radiale (N)
917
Inertie interne (kgm²)
0.000129
output_shaft_dia_mm_metric
16
Inertie interne (kgm²)
0.000129
B10 Capactité de couple (Nm)
24.4
output_thrust_axial_capacity_n_metric
2189
Couple Maxi (Nm)
18
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
46
Capacité poussée axiale (N)
2189
center_distance_mm_metric
40
Couple Maxi (Nm)
18
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0019