output_radial_capactiry_lb_english
4004
height_t0_mounting_surface_in_english
10.875
mounting_surface_diameter_in_english
4.25
Durchmesser Montagefläche (in)
4.25
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2759
Durchmesser Durchgangsloch (in)
1.5
Maximales Drehmoment (in-lb)
3873
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
8509
b10_torque_capacity_inlb_english
3449
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
2.098
Innere Trägheit (lb-in²)
58
center_distance_in_english
5.5
Distanz zum Zentrum (in)
5.5
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
8509
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
17.187
Höhe zur Montagefläche (in)
10.875
maximum_torque_inlb_english
3873
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
3449
center_thru_hole_diameter_in_english
1.5
Axiale Ausgangsleistung (lb)
2759
Radiale Ausgangsleistung (lb)
4004
Innere Trägheit (lb-in²)
58
Distanz zum Zentrum (mm)
139.7
Durchmesser Montagefläche (mm)
108.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.005
Innere Trägheit (kgm²)
0.017
center_thru_hole_diameter_mm_metric
38.1
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
961
center_distance_mm_metric
139.7
output_radial_capactiry_n_metric
17818
Radiale Ausgangsleistung (N)
17818
Axiale Ausgangsleistung (N)
12278
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Höhe zur Montagefläche (mm)
276.2
Innere Trägheit (kgm²)
0.017
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
38.1
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
961
output_thrust_axial_capacity_n_metric
12278
b10_torque_capacity_nm_metric
390
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
390
Maximales Drehmoment (Nm)
438
height_t0_mounting_surface_mm_metric
276.225
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00061
Maximales Drehmoment (Nm)
438
mounting_surface_diameter_mm_metric
107.95