height_t0_mounting_surface_in_english
10.875
center_distance_in_english
5.5
Inertie Max à 20 Index par mn
17.187
Capacité sortie radiale (lb)
4004
Inertie Max (lb-in²)
58
Diametre surface de montage (in)
4.25
Diametre trou central (in)
1.5
Inertie Max à 20 Index par mn
2.098
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2759
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
8509
mounting_surface_diameter_in_english
4.25
Distance du centre (in)
5.5
Hauteur surface de montage (in)
10.875
b10_torque_capacity_inlb_english
3449
output_radial_capactiry_lb_english
4004
Capacité poussée axiale (lb)
2759
center_thru_hole_diameter_in_english
1.5
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
8509
B10 Capactité de couple (in-lb)
3449
maximum_torque_inlb_english
3873
Inertie Max (lb-in²)
58
Couple Maxi (in-lb)
3873
Inertie interne (kgm²)
0.017
mounting_surface_diameter_mm_metric
107.95
Imperial or Metric Product
Impérial
Diametre trou central (mm)
38.1
center_thru_hole_diameter_mm_metric
38.1
Inertie interne (kgm²)
0.017
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
961
Inertie Max à 20 Index par mn
0.005
b10_torque_capacity_nm_metric
390
Hauteur surface de montage (mm)
276.2
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
961
Diametre surface de montage (mm)
108.0
Capacité sortie radiale (N)
17818
output_thrust_axial_capacity_n_metric
12278
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00061
Couple Maxi (Nm)
438
height_t0_mounting_surface_mm_metric
276.225
center_distance_mm_metric
139.7
B10 Capactité de couple (Nm)
390
Distance du centre (mm)
139.7
Couple Maxi (Nm)
438
Capacité poussée axiale (N)
12278
output_radial_capactiry_n_metric
17818