output_thrust_axial_capacity_lb_english
1433
Distanz zum Zentrum (in)
5.5
Innere Trägheit (lb-in²)
40
Durchmesser Ausgangswelle (in)
1.5
Radiale Ausgangsleistung (lb)
3767
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
2616
Innere Trägheit (lb-in²)
40
center_distance_in_english
5.5
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
12959
b10_torque_capacity_inlb_english
2616
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
14.675
output_shaft_dia_in_english
1.5
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
117.68
Maximales Drehmoment (in-lb)
3062
Axiale Ausgangsleistung (lb)
1433
output_radial_capactiry_lb_english
3767
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
12959
maximum_torque_inlb_english
3062
b10_torque_capacity_nm_metric
296
output_thrust_axial_capacity_n_metric
6377
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
296
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Innere Trägheit (kgm²)
0.0117
Radiale Ausgangsleistung (N)
16763
Axiale Ausgangsleistung (N)
6377
Innere Trägheit (kgm²)
0.0117
output_shaft_dia_mm_metric
38.1
Maximales Drehmoment (Nm)
346
center_distance_mm_metric
139.7
Distanz zum Zentrum (mm)
139.7
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1464
Maximales Drehmoment (Nm)
346
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
38.1
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.034
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
1464
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00429
output_radial_capactiry_n_metric
16763