output_radial_capactiry_lb_english
3767
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1433
B10 Capactité de couple (in-lb)
2616
b10_torque_capacity_inlb_english
2616
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
12959
Capacité sortie radiale (lb)
3767
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
12959
Inertie Max à 20 Index par mn
117.68
Distance du centre (in)
5.5
Diametre arbre de sortie (in)
1.5
maximum_torque_inlb_english
3062
Inertie Max à 20 Index par mn
14.675
center_distance_in_english
5.5
output_shaft_dia_in_english
1.5
Couple Maxi (in-lb)
3062
Inertie Max (lb-in²)
40
Inertie Max (lb-in²)
40
Capacité poussée axiale (lb)
1433
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1464
Capacité poussée axiale (N)
6377
Inertie Max à 20 Index par mn
0.034
Inertie interne (kgm²)
0.0117
output_thrust_axial_capacity_n_metric
6377
center_distance_mm_metric
139.7
Distance du centre (mm)
139.7
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00429
Couple Maxi (Nm)
346
Diametre arbre de sortie (mm)
38.1
b10_torque_capacity_nm_metric
296
output_shaft_dia_mm_metric
38.1
Capacité sortie radiale (N)
16763
B10 Capactité de couple (Nm)
296
Imperial or Metric Product
Impérial
Couple Maxi (Nm)
346
Inertie interne (kgm²)
0.0117
output_radial_capactiry_n_metric
16763
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
1464