Manuelle Kniehebelspanner
501501
501501
Modularer Vertikalspanner in massiver Ausführung. Zur individuellen Anpassung an Ihre Vorrichtung
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Spannarm Breite (in)
0.59
Spannarmlänge (in)
1.57
Spannarm Breite (mm)
15
Spannarmlänge (mm)
40
Höhe Spannarm (mm)
15
Spannarmausführung
schweißbar
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Montage
Sehr gut
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Nicht geeignet
Anwendung - Holzbearbeitung
Poor/Low
Anwendung - Lehrenbau
Gut
Zubehör-Typ
Klemmleiste
Wird verwendet bei Modell/Serie
501-B|501-LB
Produktreihe
Zubehör für Handspanner
Anwendung - Verschliessen
Bedingt
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Standard-Material
Stahl
Anwendung - Schweissen
Sehr gut
Betriebsablauf
3
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produkt Typen
Spannerzubehör
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top