Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
501501
501501
La conception modulaire de ce bridage permet d'adapter sa forme finale aux besoins précis.
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
Longueur Etrier (in)
1.57
Largeur etrier (in)
0.59
Hauteur Etrier (mm)
15
Largeur etrier (mm)
15
Longueur Etrier (mm)
40
Gammes de produits
Accessoires Pour Éléments de Serrage
Cycle de travail
3
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Applicarion -Soudage
Excellent/Haut
Matériel standard
Acier
Utilisé avec Modele/Gamme
501-B|501-LB
Application -Contrôle fixations
Correct/Moyen
Application -Alimentaire
Pas recommandé
Type d'accessoires
Barre de serrage
Application -Travail du bois
Poor/Low
Application -Fermeture
Faible/Bas
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Type de produit
Clamp Accessories
Application -Usinage
Faible/Bas
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Back to Top