Manuelle Kniehebelspanner
501503
501503
Optionaler Griff für modulare Vertikalspanner in massiver Ausführung. Zur individuellen Anpassung an Ihre Anwendung.
Griff (rot) für Vertikalspanner der Serie 501
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge Handgriff (in)
2.4
Durchmesser Handhebel (in)
0.24
Länge Handgriff (mm)
61.0
Durchmesser Handhebel (mm)
6.0
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Zubehör-Typ
Griff
Wird verwendet bei Modell/Serie
501-B|501-LB
Anwendung - Lehrenbau
Gut
Produktreihe
Zubehör für Handspanner
Anwendung - Holzbearbeitung
Poor/Low
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Betriebsablauf
3
Anwendung - Verschliessen
Bedingt
Anwendung - Montage
Sehr gut
Produkt Typen
Spannerzubehör
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Nicht geeignet
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Standard-Material
Stahl
Basis Montage Ausführung
massiver Spannarm
Anwendung - Schweissen
Sehr gut
Back to Top