Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
501503
501503
La conception modulaire de ce bridage permet d'adapter sa forme finale aux besoins précis.
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
Longueur poignée (in)
2.4
Diametre poignée (in)
0.24
Diametre poignée (mm)
6.0
Longueur poignée (mm)
61.0
Type d'accessoires
Manipuler
Application -Usinage
Faible/Bas
Cycle de travail
3
Type de produit
Clamp Accessories
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Travail du bois
Poor/Low
Matériel standard
Acier
Utilisé avec Modele/Gamme
501-B|501-LB
Gammes de produits
Accessoires Pour Éléments de Serrage
Applicarion -Soudage
Excellent/Haut
Application -Fermeture
Faible/Bas
Application -Alimentaire
Pas recommandé
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Application -Contrôle fixations
Correct/Moyen
Application -Assemblage
Excellent/Haut
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top