Manuelle Kniehebelspanner
503502
503502
Modularer Vertikalspanner in massiver Ausführung. Zur individuellen Anpassung an Ihre Vorrichtung
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Montagelöcher-Durchmesser (in)
0.25
Montageloch tiefe (in)
0.98
Montage Löcher - Weite (in)
1.38
Montage Löcher - Weite (mm)
35.0
Montagelöcher-Durchmesser (mm)
6.3
Montageloch tiefe (mm)
25.0
Anwendung - Schweissen
Sehr gut
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktreihe
Zubehör für Handspanner
Standard-Material
Stahl
PublishedDate
1677675252000
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Wird verwendet bei Modell/Serie
501-B|501-LB|503-MB|503-MBLSC
Betriebsablauf
3
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
Fair/Medium
Spannarmausführung
massiver Spannarm
Produkt Typen
Spannerzubehör
Anwendung - Holzbearbeitung
Poor/Low
Zubehör-Typ
Grundplatte
Anwendung - Lehrenbau
Gut
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendung - Verschliessen
Bedingt
Anwendung - Montage
Sehr gut
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Nicht geeignet
Back to Top