Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
503502
503502
La conception modulaire de ce bridage permet d'adapter sa forme finale aux besoins précis
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
Trous de montage - Largeur (in)
1.38
Trou de montage - Diametre (in)
0.25
Trous de montage - Longueur (in)
0.98
Trous de montage - Largeur (mm)
35.0
Trou de montage - Diametre (mm)
6.3
Trous de montage - Longueur (mm)
25.0
Application -Usinage
Correct/Moyen
Application -Fermeture
Faible/Bas
Type de produit
Clamp Accessories
Cycle de travail
3
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Application -Alimentaire
Pas recommandé
Application -Contrôle fixations
Correct/Moyen
Type d'accessoires
Plaque de base
Gammes de produits
Accessoires Pour Éléments de Serrage
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Matériel standard
Acier
Application -Travail du bois
Poor/Low
Applicarion -Soudage
Excellent/Haut
PublishedDate
1677675252000
Utilisé avec Modele/Gamme
501-B|501-LB|503-MB|503-MBLSC
Back to Top