Manuelle Kniehebelspanner
505501
505501
Modularer Vertikalspanner in massiver Ausführung. Zur individuellen Anpassung an Ihre Vorrichtung
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Spannarm Breite (in)
0.98
Spannarmlänge (in)
2.36
Spannarmlänge (mm)
60.0
Höhe Spannarm (mm)
30.0
Spannarm Breite (mm)
25.0
Anwendung - Lehrenbau
Gut
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Betriebsablauf
3
Anwendung - Verschliessen
Bedingt
Anwendung - Montage
Sehr gut
Produkt Typen
Spannerzubehör
PublishedDate
1677674959000
Wird verwendet bei Modell/Serie
505-MB|505-MBLSC
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Nicht geeignet
Anwendung - Holzbearbeitung
Poor/Low
Spannarmausführung
schweißbar
Produktreihe
Zubehör für Handspanner
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendung - Schweissen
Sehr gut
Standard-Material
Stahl
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
Fair/Medium
Zubehör-Typ
Klemmleiste
Back to Top