Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
505501
505501
La conception modulaire de ce bridage permet d'adapter sa forme finale aux besoins précis
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
Longueur Etrier (in)
2.36
Largeur etrier (in)
0.98
Largeur etrier (mm)
25.0
Hauteur Etrier (mm)
30.0
Longueur Etrier (mm)
60.0
Cycle de travail
3
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate
1677674959000
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Fermeture
Faible/Bas
Matériel standard
Acier
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Applicarion -Soudage
Excellent/Haut
Application -Usinage
Correct/Moyen
Application -Alimentaire
Pas recommandé
Application -Travail du bois
Poor/Low
Gammes de produits
Accessoires Pour Éléments de Serrage
Utilisé avec Modele/Gamme
505-MB|505-MBLSC
Type d'accessoires
Barre de serrage
Application -Contrôle fixations
Correct/Moyen
Type de produit
Clamp Accessories
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Back to Top