Manuelle Kniehebelspanner
506501
506501
Modularer Vertikalspanner in massiver Ausführung. Zur individuellen Anpassung an Ihre Vorrichtung
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Spannarmlänge (in)
2.95
Spannarm Breite (in)
1.18
Höhe Spannarm (mm)
35.0
Spannarmlänge (mm)
75.0
Spannarm Breite (mm)
30.0
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Nicht geeignet
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
Fair/Medium
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Spannarmausführung
schweißbar
Anwendung - Holzbearbeitung
Poor/Low
Zubehör-Typ
Klemmleiste
Produktreihe
Zubehör für Handspanner
Anwendung - Verschliessen
Bedingt
Betriebsablauf
3
Anwendung - Lehrenbau
Gut
PublishedDate
1677675089000
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Wird verwendet bei Modell/Serie
506-MB|506-MBLSC
Produkt Typen
Spannerzubehör
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendung - Schweissen
Sehr gut
Standard-Material
Stahl
Anwendung - Montage
Sehr gut
Back to Top