Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
506501
506501
La conception modulaire de ce bridage permet d'adapter sa forme finale aux besoins précis
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
Longueur Etrier (in)
2.95
Largeur etrier (in)
1.18
Largeur etrier (mm)
30.0
Hauteur Etrier (mm)
35.0
Longueur Etrier (mm)
75.0
Application -Fermeture
Faible/Bas
Type d'accessoires
Barre de serrage
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Applicarion -Soudage
Excellent/Haut
Application -Contrôle fixations
Correct/Moyen
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Utilisé avec Modele/Gamme
506-MB|506-MBLSC
Cycle de travail
3
Application -Alimentaire
Pas recommandé
Application -Usinage
Correct/Moyen
Matériel standard
Acier
Application -Travail du bois
Poor/Low
Type de produit
Clamp Accessories
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate
1677675089000
Gammes de produits
Accessoires Pour Éléments de Serrage
Back to Top