Manuelle Kniehebelspanner
506503
506503
Optionaler Griff für modulare Vertikalspanner in massiver Ausführung. Zur individuellen Anpassung an Ihre Anwendung.
Griff (rot) für Vertikalspanner der Serie 506
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge Handgriff (in)
4.84
Durchmesser Handhebel (in)
1.1
Durchmesser Handhebel (mm)
28.0
Länge Handgriff (mm)
123.0
Wird verwendet bei Modell/Serie
506-MB|506-MBLSC
Zubehör-Typ
Griff
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Betriebsablauf
3
Anwendung - Verschliessen
Bedingt
Anwendung - Lehrenbau
Gut
Standard-Material
Stahl
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Nicht geeignet
Produkt Typen
Spannerzubehör
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendung - Montage
Sehr gut
Anwendung - Holzbearbeitung
Poor/Low
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
Fair/Medium
Produktreihe
Zubehör für Handspanner
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Schweissen
Sehr gut
Back to Top