Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
506503
506503
La conception modulaire de ce bridage permet d'adapter sa forme finale aux besoins précis
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
Diametre poignée (in)
1.1
Longueur poignée (in)
4.84
Diametre poignée (mm)
28.0
Longueur poignée (mm)
123.0
Applicarion -Soudage
Excellent/Haut
Cycle de travail
3
Matériel standard
Acier
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Application -Fermeture
Faible/Bas
Type d'accessoires
Manipuler
Type de produit
Clamp Accessories
Application -Usinage
Correct/Moyen
Utilisé avec Modele/Gamme
506-MB|506-MBLSC
Application -Travail du bois
Poor/Low
Gammes de produits
Accessoires Pour Éléments de Serrage
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Application -Alimentaire
Pas recommandé
Application -Contrôle fixations
Correct/Moyen
Back to Top