Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
1572
mounting_surface_diameter_in_english
1.7716535433071
Innere Trägheit (lb-in²)
1.3
Innere Trägheit (lb-in²)
1.3
center_thru_hole_diameter_in_english
0.59
center_distance_in_english
1.9685039370079
height_t0_mounting_surface_in_english
4.8425196850394
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1.5
Radiale Ausgangsleistung (lb)
1775
Distanz zum Zentrum (in)
2.0
Höhe zur Montagefläche (in)
4.8
b10_torque_capacity_inlb_english
300
Axiale Ausgangsleistung (lb)
925
maximum_torque_inlb_english
287
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
300
Durchmesser Durchgangsloch (in)
0.59
Durchmesser Montagefläche (in)
1.8
Maximales Drehmoment (in-lb)
287
output_radial_capactiry_lb_english
1775
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.17
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1572
output_thrust_axial_capacity_lb_english
925
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
178
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00044
Maximales Drehmoment (Nm)
32.4
mounting_surface_diameter_mm_metric
45
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
15
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00005
Distanz zum Zentrum (mm)
50
Axiale Ausgangsleistung (N)
4116
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
center_distance_mm_metric
50
Durchmesser Montagefläche (mm)
45
center_thru_hole_diameter_mm_metric
15
output_radial_capactiry_n_metric
7899
b10_torque_capacity_nm_metric
33.9
Maximales Drehmoment (Nm)
32.4
height_t0_mounting_surface_mm_metric
123
output_thrust_axial_capacity_n_metric
4116
Innere Trägheit (kgm²)
0.00038
Innere Trägheit (kgm²)
0.00038
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
33.9
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
178
Radiale Ausgangsleistung (N)
7899
Höhe zur Montagefläche (mm)
123