Hauteur surface de montage (in)
4.8
mounting_surface_diameter_in_english
1.7716535433071
output_thrust_axial_capacity_lb_english
925
Inertie Max (lb-in²)
1.3
Diametre trou central (in)
0.59
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1572
output_radial_capactiry_lb_english
1775
b10_torque_capacity_inlb_english
300
Capacité poussée axiale (lb)
925
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
1572
Inertie Max à 20 Index par mn
0.17
Capacité sortie radiale (lb)
1775
B10 Capactité de couple (in-lb)
300
Distance du centre (in)
2.0
Inertie Max à 20 Index par mn
1.5
Couple Maxi (in-lb)
287
height_t0_mounting_surface_in_english
4.8425196850394
center_thru_hole_diameter_in_english
0.59
center_distance_in_english
1.9685039370079
maximum_torque_inlb_english
287
Diametre surface de montage (in)
1.8
Inertie Max (lb-in²)
1.3
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
178
center_distance_mm_metric
50
Diametre trou central (mm)
15
output_radial_capactiry_n_metric
7899
output_thrust_axial_capacity_n_metric
4116
height_t0_mounting_surface_mm_metric
123
Distance du centre (mm)
50
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00005
Capacité sortie radiale (N)
7899
Imperial or Metric Product
Métrique
center_thru_hole_diameter_mm_metric
15
Inertie interne (kgm²)
0.00038
B10 Capactité de couple (Nm)
33.9
b10_torque_capacity_nm_metric
33.9
Hauteur surface de montage (mm)
123
Inertie interne (kgm²)
0.00038
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00044
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
178
Capacité poussée axiale (N)
4116
Diametre surface de montage (mm)
45
mounting_surface_diameter_mm_metric
45
Couple Maxi (Nm)
32.4
Couple Maxi (Nm)
32.4