Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.62
Innere Trägheit (lb-in²)
1.5
maximum_torque_inlb_english
300
Radiale Ausgangsleistung (lb)
379
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
791
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
791
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
4.9
output_radial_capactiry_lb_english
379
Axiale Ausgangsleistung (lb)
545
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
326
Maximales Drehmoment (in-lb)
300
output_thrust_axial_capacity_lb_english
545
output_shaft_dia_in_english
0.79
Innere Trägheit (lb-in²)
1.5
b10_torque_capacity_inlb_english
326
Distanz zum Zentrum (in)
2.0
Durchmesser Ausgangswelle (in)
0.79
center_distance_in_english
1.9685039370079
Radiale Ausgangsleistung (N)
1687
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00143
Innere Trägheit (kgm²)
0.00044
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
89
center_distance_mm_metric
50
Innere Trägheit (kgm²)
0.00044
Maximales Drehmoment (Nm)
33.9
output_thrust_axial_capacity_n_metric
2425
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
89
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
output_radial_capactiry_n_metric
1687
Axiale Ausgangsleistung (N)
2425
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
36.8
output_shaft_dia_mm_metric
20
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
20
Maximales Drehmoment (Nm)
33.9
b10_torque_capacity_nm_metric
36.8
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00018
Distanz zum Zentrum (mm)
50