output_thrust_axial_capacity_lb_english
545
Diametre arbre de sortie (in)
0.79
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
791
Inertie Max (lb-in²)
1.5
Couple Maxi (in-lb)
300
center_distance_in_english
1.9685039370079
Distance du centre (in)
2.0
output_radial_capactiry_lb_english
379
Inertie Max (lb-in²)
1.5
b10_torque_capacity_inlb_english
326
maximum_torque_inlb_english
300
Capacité poussée axiale (lb)
545
B10 Capactité de couple (in-lb)
326
output_shaft_dia_in_english
0.79
Inertie Max à 20 Index par mn
0.62
Inertie Max à 20 Index par mn
4.9
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
791
Capacité sortie radiale (lb)
379
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00018
Capacité poussée axiale (N)
2425
Capacité sortie radiale (N)
1687
B10 Capactité de couple (Nm)
36.8
center_distance_mm_metric
50
Inertie interne (kgm²)
0.00044
b10_torque_capacity_nm_metric
36.8
output_thrust_axial_capacity_n_metric
2425
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
89
Diametre arbre de sortie (mm)
20
Imperial or Metric Product
Métrique
output_radial_capactiry_n_metric
1687
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00143
Inertie interne (kgm²)
0.00044
Distance du centre (mm)
50
Couple Maxi (Nm)
33.9
Couple Maxi (Nm)
33.9
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
89
output_shaft_dia_mm_metric
20