Innere Trägheit (lb-in²)
1.6
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
791
Innere Trägheit (lb-in²)
1.6
Radiale Ausgangsleistung (lb)
379
output_thrust_axial_capacity_lb_english
545
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1.8
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
734
Distanz zum Zentrum (in)
2.0
center_distance_in_english
1.9685039370079
output_radial_capactiry_lb_english
379
output_shaft_dia_in_english
0.79
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.24
maximum_torque_inlb_english
617
b10_torque_capacity_inlb_english
734
Axiale Ausgangsleistung (lb)
545
Durchmesser Ausgangswelle (in)
0.79
Maximales Drehmoment (in-lb)
617
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
791
Innere Trägheit (kgm²)
0.00047
output_thrust_axial_capacity_n_metric
2425
Maximales Drehmoment (Nm)
69.7
Distanz zum Zentrum (mm)
50
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
output_radial_capactiry_n_metric
1687
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00007
center_distance_mm_metric
50
b10_torque_capacity_nm_metric
82.9
Innere Trägheit (kgm²)
0.00047
Axiale Ausgangsleistung (N)
2425
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
20
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
89
Radiale Ausgangsleistung (N)
1687
output_shaft_dia_mm_metric
20
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00054
Maximales Drehmoment (Nm)
69.7
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
89
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
82.9