Distance du centre (in)
2.0
Inertie Max à 20 Index par mn
0.24
Inertie Max (lb-in²)
1.6
Inertie Max à 20 Index par mn
1.8
B10 Capactité de couple (in-lb)
734
output_shaft_dia_in_english
0.79
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
791
Capacité poussée axiale (lb)
545
output_radial_capactiry_lb_english
379
b10_torque_capacity_inlb_english
734
maximum_torque_inlb_english
617
Inertie Max (lb-in²)
1.6
Couple Maxi (in-lb)
617
Diametre arbre de sortie (in)
0.79
output_thrust_axial_capacity_lb_english
545
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
791
Capacité sortie radiale (lb)
379
center_distance_in_english
1.9685039370079
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
89
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
89
output_shaft_dia_mm_metric
20
center_distance_mm_metric
50
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00007
Distance du centre (mm)
50
output_thrust_axial_capacity_n_metric
2425
Diametre arbre de sortie (mm)
20
Capacité poussée axiale (N)
2425
Couple Maxi (Nm)
69.7
Capacité sortie radiale (N)
1687
Imperial or Metric Product
Métrique
Inertie interne (kgm²)
0.00047
B10 Capactité de couple (Nm)
82.9
b10_torque_capacity_nm_metric
82.9
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00054
Couple Maxi (Nm)
69.7
output_radial_capactiry_n_metric
1687
Inertie interne (kgm²)
0.00047