Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1.26
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
336
Durchmesser Ausgangswelle (in)
0.79
b10_torque_capacity_inlb_english
336
output_thrust_axial_capacity_lb_english
545
Maximales Drehmoment (in-lb)
303
Distanz zum Zentrum (in)
2.0
Radiale Ausgangsleistung (lb)
379
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
791
maximum_torque_inlb_english
303
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
791
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
10.1
output_radial_capactiry_lb_english
379
output_shaft_dia_in_english
0.79
center_distance_in_english
1.9685039370079
Innere Trägheit (lb-in²)
1.5
Innere Trägheit (lb-in²)
1.5
Axiale Ausgangsleistung (lb)
545
output_shaft_dia_mm_metric
20
Maximales Drehmoment (Nm)
34.2
Radiale Ausgangsleistung (N)
1687
Axiale Ausgangsleistung (N)
2425
Innere Trägheit (kgm²)
0.00044
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00037
Maximales Drehmoment (Nm)
34.2
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00295
output_radial_capactiry_n_metric
1687
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
20
center_distance_mm_metric
50
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Innere Trägheit (kgm²)
0.00044
output_thrust_axial_capacity_n_metric
2425
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
89
b10_torque_capacity_nm_metric
38
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
38
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
89
Distanz zum Zentrum (mm)
50