Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
791
Capacité poussée axiale (lb)
545
b10_torque_capacity_inlb_english
336
Inertie Max (lb-in²)
1.5
output_radial_capactiry_lb_english
379
Distance du centre (in)
2.0
Diametre arbre de sortie (in)
0.79
Inertie Max à 20 Index par mn
10.1
center_distance_in_english
1.9685039370079
Capacité sortie radiale (lb)
379
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
791
Inertie Max à 20 Index par mn
1.26
B10 Capactité de couple (in-lb)
336
Couple Maxi (in-lb)
303
output_shaft_dia_in_english
0.79
output_thrust_axial_capacity_lb_english
545
Inertie Max (lb-in²)
1.5
maximum_torque_inlb_english
303
b10_torque_capacity_nm_metric
38
Imperial or Metric Product
Métrique
output_thrust_axial_capacity_n_metric
2425
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
89
output_shaft_dia_mm_metric
20
center_distance_mm_metric
50
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00037
Inertie interne (kgm²)
0.00044
Inertie interne (kgm²)
0.00044
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00295
Couple Maxi (Nm)
34.2
Couple Maxi (Nm)
34.2
B10 Capactité de couple (Nm)
38
output_radial_capactiry_n_metric
1687
Capacité poussée axiale (N)
2425
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
89
Diametre arbre de sortie (mm)
20
Distance du centre (mm)
50
Capacité sortie radiale (N)
1687