output_radial_capactiry_lb_english
379
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1.3
Innere Trägheit (lb-in²)
1.5
Radiale Ausgangsleistung (lb)
379
center_distance_in_english
1.9685039370079
Maximales Drehmoment (in-lb)
294
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
403
Distanz zum Zentrum (in)
2.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.17
output_shaft_dia_in_english
0.79
b10_torque_capacity_inlb_english
403
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
791
output_thrust_axial_capacity_lb_english
545
Axiale Ausgangsleistung (lb)
545
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
791
maximum_torque_inlb_english
294
Durchmesser Ausgangswelle (in)
0.79
Innere Trägheit (lb-in²)
1.5
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00005
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00039
Distanz zum Zentrum (mm)
50
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
89
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
20
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
89
output_thrust_axial_capacity_n_metric
2425
Radiale Ausgangsleistung (N)
1687
output_radial_capactiry_n_metric
1687
output_shaft_dia_mm_metric
20
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
45.5
Innere Trägheit (kgm²)
0.00044
center_distance_mm_metric
50
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Maximales Drehmoment (Nm)
33.2
Axiale Ausgangsleistung (N)
2425
Maximales Drehmoment (Nm)
33.2
b10_torque_capacity_nm_metric
45.5
Innere Trägheit (kgm²)
0.00044