Inertie Max à 20 Index par mn
0.17
maximum_torque_inlb_english
294
output_radial_capactiry_lb_english
379
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
791
Diametre arbre de sortie (in)
0.79
Capacité sortie radiale (lb)
379
b10_torque_capacity_inlb_english
403
output_shaft_dia_in_english
0.79
Couple Maxi (in-lb)
294
center_distance_in_english
1.9685039370079
Inertie Max à 20 Index par mn
1.3
Distance du centre (in)
2.0
B10 Capactité de couple (in-lb)
403
Capacité poussée axiale (lb)
545
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
791
Inertie Max (lb-in²)
1.5
Inertie Max (lb-in²)
1.5
output_thrust_axial_capacity_lb_english
545
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
89
Inertie interne (kgm²)
0.00044
B10 Capactité de couple (Nm)
45.5
Distance du centre (mm)
50
output_thrust_axial_capacity_n_metric
2425
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
89
Diametre arbre de sortie (mm)
20
center_distance_mm_metric
50
Couple Maxi (Nm)
33.2
Inertie interne (kgm²)
0.00044
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00005
Capacité poussée axiale (N)
2425
output_shaft_dia_mm_metric
20
Couple Maxi (Nm)
33.2
b10_torque_capacity_nm_metric
45.5
Capacité sortie radiale (N)
1687
output_radial_capactiry_n_metric
1687
Imperial or Metric Product
Métrique
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00039