Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 5110 Open/Closed Series heavy-duty, vertical hold down clamps feature a forged clamping arm, large clearance under the clamping arm, and are available with Toggle Lock Plus capability.

5105-R

Diese Schwerlast-Vertikalspanner zeichnen sich durch ihre extrem robuste Konstruktion und ihre hohe Lebensdauer aus. Der hoch angesetzte Spannarm ermöglicht einen extra großen Freiraum zum Spannen großer Werkstücke. Der niedrig gelagerte Drehpunkt führt zu nahezu senkrecht verlaufenden Spannkräften. Die massiven Spannarme können an individuelle Anforderungen angepasst werden. Die Spanner sind in zwei Größen erhältlich, bieten verschiedene Anbindungsmöglichkeiten und sind optional mit der Zusatzverriegelung DESTACO Toggle Lock Plus ausgestattet (-R Modelle).
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Spannarmlänge (in) 3.13
Haltekraft (lb) 700
Höhe unter Spannarm (in) 2.54
Gewicht (lb) 1.1
Spannarmlänge (mm) 79.5
Gewicht (kg) 0.5
Maximale Haltekraft (N) 3100
Höhe unter Spannarm (mm) 64.6
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung schlecht/niedrig
Anwendung - Lehrenbau Gut
Öffnungswinkel (Grad) 89
Anwendung - Schweissen Sehr gut
Handgriff Vertikal
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Anwendung - Verschliessen Bedingt
Produktreihe 5000
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Handgriff Öffnungswinkel (+10°) 159
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad) 89
Spannarmausführung massiver Spannarmer Spannarm
Zusatzverriegelung Ja
Anwendung - Montage Sehr gut
Bediener Umgebung Rau/Schmutzig
Produkt Typen Schwerlast
Betriebsablauf 3
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
PublishedDate 1676561802000
Anwendung - Holzbearbeitung Poor/Low
Standard-Material Hochfester Schmiedestahl
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Lebensmittelindustrie Nicht geeignet
Back to Top