Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 5110 Open/Closed Series heavy-duty, vertical hold down clamps feature a forged clamping arm, large clearance under the clamping arm, and are available with Toggle Lock Plus capability.

5105-R

Ces serrages de retenue de grande capacité présentent une structure robuste qui permet d'avoir une longévité accrue et une durabilité. La barre haute fournit un espace supplémentaire pour de grandes pièces à usiner. Le point de pivot bas entra√Æne des forces de serrage presque perpendiculaires. Barres de serrage solides
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur Etrier (in) 3.13
Effort de maintien (lbf) 700
Poids (lb) 1.1
Hauteur sous étrier (in) 2.54
Hauteur sous étrier (mm) 64.6
Effort de maintien maximum (N) 3100
Poids (kg) 0.5
Longueur Etrier (mm) 79.5
Matériel standard Acier forgé haute résistance
Applicarion -Soudage Excellent/Haut
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Application -Usinage Faible/Bas
Application -Alimentaire Pas recommandé
Service environnement Dur/sale
PublishedDate 1676561802000
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 89
poignée Verticale
Angle d'ouverture (deg) 89
Style d'étrier Bras renforcé
Type de produit Grande capacité
Gammes de produits 5000
Ouverture poignée (+10°) 159
Toggle Lock plus Oui
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Assemblage Excellent/Haut
Variation posage pièce Non
Application -Fermeture Faible/Bas
Application -Contrôle fixations Correct/Moyen
Style de base de montage Base bridée
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Cycle de travail 3
Application -Travail du bois Poor/Low
Back to Top