Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 531 Series heavy duty, horizontal hold down clamps feature open/close capability, hardened steel pivot pins and bushings, and black oxide finish.

5305-B

Diese Schwerlast-Horizontalspanner zeichnen sich durch ihre extrem robuste Konstruktion und ihre hohe Lebensdauer aus. Die massiven Spannarme können an individuelle Anforderungen angepasst werden. Die Spanner sind in drei Größen erhältlich, bieten verschiedene Anbindungsmöglichkeiten und sind optional mit der Zusatzverriegelung DESTACO Toggle Lock Plus ausgestattet (-R Modelle).
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Haltekraft (lb) 600
Gewicht (lb) 0.82
Höhe unter Spannarm (in) 1.12
Spannarmlänge (in) 2.75
Spannarmlänge (mm) 69.9
Höhe unter Spannarm (mm) 28.5
Maximale Haltekraft (N) 2670
Gewicht (kg) 0.37
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad) 90
Öffnungswinkel (Grad) 90
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Basis Montage Ausführung massiver Spannarm
Produktreihe 5000
Produkt Typen Schwerlast
Bediener Umgebung Rau/Schmutzig
Handgriff Öffnungswinkel (+10°) 69
Handgriff Horizontal
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung schlecht/niedrig
Betriebsablauf 3
Spannarmausführung massiver Spannarmer Spannarm
Anwendung - Holzbearbeitung Poor/Low
PublishedDate 1676898367000
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
Zusatzverriegelung Nein
Anwendung - Lehrenbau Gut
Standard-Material Stahl
Anwendung - Lebensmittelindustrie Nicht geeignet
Anwendung - Verschliessen Bedingt
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Schweissen Sehr gut
Anwendung - Montage Sehr gut
Back to Top