Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 531 Series heavy duty, horizontal hold down clamps feature open/close capability, hardened steel pivot pins and bushings, and black oxide finish.

5305-B

Ces serrages de retenue de grande capacité à profil bas présentent une structure robuste qui permet d'avoir une longévité accrue et une durabilité. Barres de serrage solides pouvant être modifiées afin de convenir aux besoins de l'application. Choix parmi trois dimensions avec également de multiples options de montage
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Hauteur sous étrier (in) 1.12
Longueur Etrier (in) 2.75
Poids (lb) 0.82
Effort de maintien (lbf) 600
Effort de maintien maximum (N) 2670
Hauteur sous étrier (mm) 28.5
Longueur Etrier (mm) 69.9
Poids (kg) 0.37
Variation posage pièce Non
Application -Alimentaire Pas recommandé
Type de produit Grande capacité
Application -Usinage Faible/Bas
Matériel standard Acier
Application -Assemblage Excellent/Haut
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Ouverture poignée (+10°) 69
poignée Horizontal
Angle d'ouverture (deg) 90
Service environnement Dur/sale
Application -Contrôle fixations Correct/Moyen
Style de base de montage Soudé
Toggle Lock plus Non
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 90
Cycle de travail 3
Style d'étrier Bras renforcé
Gammes de produits 5000
Application -Fermeture Faible/Bas
Applicarion -Soudage Excellent/Haut
Application -Travail du bois Poor/Low
PublishedDate 1676898367000
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Back to Top