Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 5310-B Series heavy duty, horizontal hold down clamps feature a solid base, hardened steel pivot pins and bushings, and black oxide finish.

5310-B

Diese Schwerlast-Horizontalspanner zeichnen sich durch ihre extrem robuste Konstruktion und ihre hohe Lebensdauer aus. Die massiven Spannarme können an individuelle Anforderungen angepasst werden. Die Spanner sind in drei Größen erhältlich, bieten verschiedene Anbindungsmöglichkeiten und sind optional mit der Zusatzverriegelung DESTACO Toggle Lock Plus ausgestattet (-R Modelle).
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Spannarmlänge (in) 3.63
Höhe unter Spannarm (in) 1.31
Gewicht (lb) 2.25
Haltekraft (lb) 1300
Maximale Haltekraft (N) 5780
Gewicht (kg) 1.02
Spannarmlänge (mm) 92.2
Höhe unter Spannarm (mm) 33.3
Anwendung - Schweissen Sehr gut
Handgriff Horizontal
Bediener Umgebung Rau/Schmutzig
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen Schwerlast
Anwendung - Holzbearbeitung Poor/Low
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Anwendung - Montage Sehr gut
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad) 90
Basis Montage Ausführung massiver Spannarm
Spannarmausführung massiver Spannarmer Spannarm
Standard-Material Stahl
Zusatzverriegelung Nein
Anwendung - Lehrenbau Gut
Produktreihe 5000
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung schlecht/niedrig
PublishedDate 1676898367000
Anwendung - Verschliessen Bedingt
Anwendung - Lebensmittelindustrie Nicht geeignet
Handgriff Öffnungswinkel (+10°) 69
Betriebsablauf 3
Öffnungswinkel (Grad) 90
Back to Top