Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 5310-B Series heavy duty, horizontal hold down clamps feature a solid base, hardened steel pivot pins and bushings, and black oxide finish.

5310-B

Ces serrages de retenue de grande capacité à profil bas présentent une structure robuste qui permet d'avoir une longévité accrue et une durabilité. Barres de serrage solides pouvant être modifiées afin de convenir aux besoins de l'application. Choix parmi trois dimensions avec également de multiples options de montage
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur Etrier (in) 3.63
Hauteur sous étrier (in) 1.31
Effort de maintien (lbf) 1300
Poids (lb) 2.25
Effort de maintien maximum (N) 5780
Poids (kg) 1.02
Longueur Etrier (mm) 92.2
Hauteur sous étrier (mm) 33.3
Application -Travail du bois Poor/Low
Variation posage pièce Non
Application -Alimentaire Pas recommandé
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 90
Application -Contrôle fixations Correct/Moyen
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Application -Fermeture Faible/Bas
Applicarion -Soudage Excellent/Haut
Matériel standard Acier
Service environnement Dur/sale
Gammes de produits 5000
Toggle Lock plus Non
Ouverture poignée (+10°) 69
Type de produit Grande capacité
Cycle de travail 3
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Application -Assemblage Excellent/Haut
Style de base de montage Soudé
Angle d'ouverture (deg) 90
poignée Horizontal
Application -Usinage Faible/Bas
PublishedDate 1676898367000
Style d'étrier Bras renforcé
Back to Top