Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 531 Series heavy duty, horizontal hold down clamps feature open/close capability, hardened steel pivot pins and bushings, and black oxide finish.

5310

Diese Schwerlast-Horizontalspanner zeichnen sich durch ihre extrem robuste Konstruktion und ihre hohe Lebensdauer aus. Die massiven Spannarme können an individuelle Anforderungen angepasst werden. Die Spanner sind in drei Größen erhältlich, bieten verschiedene Anbindungsmöglichkeiten und sind optional mit der Zusatzverriegelung DESTACO Toggle Lock Plus ausgestattet (-R Modelle).
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 2.84
Höhe unter Spannarm (in) 1
Haltekraft (lb) 1300
Spannarmlänge (in) 3.63
Gewicht (kg) 1.29
Spannarmlänge (mm) 92.2
Höhe unter Spannarm (mm) 25.4
Maximale Haltekraft (N) 5780
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Produkt Typen Schwerlast
Produktreihe 5000
Anwendung - Lebensmittelindustrie Nicht geeignet
Standard-Material Stahl
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendung - Verschliessen Bedingt
Anwendung - Holzbearbeitung Poor/Low
Handgriff Horizontal
Öffnungswinkel (Grad) 90
Zusatzverriegelung Nein
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung schlecht/niedrig
PublishedDate 1676898367000
Anwendung - Lehrenbau Gut
Handgriff Öffnungswinkel (+10°) 69
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
Anwendung - Montage Sehr gut
Spannarmausführung massiver Spannarmer Spannarm
Anwendung - Schweissen Sehr gut
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad) 90
Betriebsablauf 3
Bediener Umgebung Rau/Schmutzig
Back to Top