Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 531 Series heavy duty, horizontal hold down clamps feature open/close capability, hardened steel pivot pins and bushings, and black oxide finish.

5310

Ces serrages de retenue de grande capacité à profil bas présentent une structure robuste qui permet d'avoir une longévité accrue et une durabilité. Barres de serrage solides pouvant être modifiées afin de convenir aux besoins de l'application. Choix parmi trois dimensions avec également de multiples options de montage
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 2.84
Longueur Etrier (in) 3.63
Hauteur sous étrier (in) 1
Effort de maintien (lbf) 1300
Effort de maintien maximum (N) 5780
Longueur Etrier (mm) 92.2
Hauteur sous étrier (mm) 25.4
Poids (kg) 1.29
Style de base de montage Base bridée
Style d'étrier Bras renforcé
Application -Contrôle fixations Correct/Moyen
Service environnement Dur/sale
Application -Assemblage Excellent/Haut
Variation posage pièce Non
Application -Fermeture Faible/Bas
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Applicarion -Soudage Excellent/Haut
Matériel standard Acier
Gammes de produits 5000
Type de produit Grande capacité
Ouverture poignée (+10°) 69
Application -Alimentaire Pas recommandé
Application -Usinage Faible/Bas
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 90
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate 1676898367000
Application -Travail du bois Poor/Low
Cycle de travail 3
Toggle Lock plus Non
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
poignée Horizontal
Angle d'ouverture (deg) 90
Back to Top