Durchmesser Montagefläche (in)
5.75
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
16292
Maximales Drehmoment (in-lb)
6297
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
5444
Durchmesser Durchgangsloch (in)
2.5
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
16292
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
3.159
maximum_torque_inlb_english
6297
Innere Trägheit (lb-in²)
244
Innere Trägheit (lb-in²)
244
mounting_surface_diameter_in_english
5.75
output_radial_capactiry_lb_english
5667
b10_torque_capacity_inlb_english
5444
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
26.976
center_thru_hole_diameter_in_english
2.5
center_distance_in_english
6.25
height_t0_mounting_surface_in_english
12.38
Radiale Ausgangsleistung (lb)
5667
Axiale Ausgangsleistung (lb)
3528
output_thrust_axial_capacity_lb_english
3528
Distanz zum Zentrum (in)
6.25
Höhe zur Montagefläche (in)
12.38
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
1841
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
63.5
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
615
Maximales Drehmoment (Nm)
712
Maximales Drehmoment (Nm)
712
Höhe zur Montagefläche (mm)
314.5
center_thru_hole_diameter_mm_metric
63.5
Axiale Ausgangsleistung (N)
15700
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1841
Radiale Ausgangsleistung (N)
25218
output_thrust_axial_capacity_n_metric
15700
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0009
center_distance_mm_metric
158.75
b10_torque_capacity_nm_metric
615
Innere Trägheit (kgm²)
0.0714
height_t0_mounting_surface_mm_metric
314.452
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
mounting_surface_diameter_mm_metric
146.05
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.008
Durchmesser Montagefläche (mm)
146.1
output_radial_capactiry_n_metric
25218
Distanz zum Zentrum (mm)
158.8
Innere Trägheit (kgm²)
0.0714