Inertie Max (lb-in²)
244
Inertie Max à 20 Index par mn
3.159
center_thru_hole_diameter_in_english
2.5
Couple Maxi (in-lb)
6297
Capacité poussée axiale (lb)
3528
center_distance_in_english
6.25
Diametre trou central (in)
2.5
Inertie Max à 20 Index par mn
26.976
Diametre surface de montage (in)
5.75
Inertie Max (lb-in²)
244
mounting_surface_diameter_in_english
5.75
output_radial_capactiry_lb_english
5667
maximum_torque_inlb_english
6297
Distance du centre (in)
6.25
Capacité sortie radiale (lb)
5667
b10_torque_capacity_inlb_english
5444
output_thrust_axial_capacity_lb_english
3528
B10 Capactité de couple (in-lb)
5444
Hauteur surface de montage (in)
12.38
height_t0_mounting_surface_in_english
12.38
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
16292
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
16292
Hauteur surface de montage (mm)
314.5
Inertie interne (kgm²)
0.0714
Inertie Max à 20 Index par mn
0.008
center_thru_hole_diameter_mm_metric
63.5
Diametre surface de montage (mm)
146.1
b10_torque_capacity_nm_metric
615
Inertie interne (kgm²)
0.0714
Couple Maxi (Nm)
712
Distance du centre (mm)
158.8
Diametre trou central (mm)
63.5
height_t0_mounting_surface_mm_metric
314.452
mounting_surface_diameter_mm_metric
146.05
output_radial_capactiry_n_metric
25218
center_distance_mm_metric
158.75
output_thrust_axial_capacity_n_metric
15700
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
1841
Capacité poussée axiale (N)
15700
Imperial or Metric Product
Impérial
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1841
Couple Maxi (Nm)
712
Capacité sortie radiale (N)
25218
B10 Capactité de couple (Nm)
615
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0009