Innere Trägheit (lb-in²)
131
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
9553
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
18451
Durchmesser Ausgangswelle (in)
2.25
center_distance_in_english
6.25
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
71.517
output_shaft_dia_in_english
2.25
output_radial_capactiry_lb_english
3828
output_thrust_axial_capacity_lb_english
3529
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
573.049
Maximales Drehmoment (in-lb)
9217
b10_torque_capacity_inlb_english
9553
maximum_torque_inlb_english
9217
Axiale Ausgangsleistung (lb)
3529
Innere Trägheit (lb-in²)
131
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
18451
Radiale Ausgangsleistung (lb)
3828
Distanz zum Zentrum (in)
6.25
output_radial_capactiry_n_metric
17035
Innere Trägheit (kgm²)
0.0383
center_distance_mm_metric
158.75
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0209
Maximales Drehmoment (Nm)
1041
Radiale Ausgangsleistung (N)
17035
Axiale Ausgangsleistung (N)
15704
output_thrust_axial_capacity_n_metric
15704
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
2085
Innere Trägheit (kgm²)
0.0383
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.168
output_shaft_dia_mm_metric
57.15
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
1079
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
2085
Distanz zum Zentrum (mm)
158.8
b10_torque_capacity_nm_metric
1079
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
57.15
Maximales Drehmoment (Nm)
1041