B10 Capactité de couple (in-lb)
9553
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
18451
Capacité sortie radiale (lb)
3828
Inertie Max à 20 Index par mn
71.517
Inertie Max à 20 Index par mn
573.049
output_thrust_axial_capacity_lb_english
3529
Distance du centre (in)
6.25
b10_torque_capacity_inlb_english
9553
Inertie Max (lb-in²)
131
output_radial_capactiry_lb_english
3828
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
18451
output_shaft_dia_in_english
2.25
Couple Maxi (in-lb)
9217
Diametre arbre de sortie (in)
2.25
Capacité poussée axiale (lb)
3529
Inertie Max (lb-in²)
131
center_distance_in_english
6.25
maximum_torque_inlb_english
9217
output_radial_capactiry_n_metric
17035
b10_torque_capacity_nm_metric
1079
Imperial or Metric Product
Impérial
output_shaft_dia_mm_metric
57.15
Couple Maxi (Nm)
1041
center_distance_mm_metric
158.75
Distance du centre (mm)
158.8
Couple Maxi (Nm)
1041
Diametre arbre de sortie (mm)
57.15
Capacité poussée axiale (N)
15704
B10 Capactité de couple (Nm)
1079
Inertie interne (kgm²)
0.0383
Capacité sortie radiale (N)
17035
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
2085
Inertie interne (kgm²)
0.0383
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
2085
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0209
output_thrust_axial_capacity_n_metric
15704
Inertie Max à 20 Index par mn
0.168