output_radial_capactiry_lb_english
3828
Radiale Ausgangsleistung (lb)
3828
output_shaft_dia_in_english
2.25
Distanz zum Zentrum (in)
6.25
Innere Trägheit (lb-in²)
137
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
18451
Maximales Drehmoment (in-lb)
7578
center_distance_in_english
6.25
output_thrust_axial_capacity_lb_english
3529
maximum_torque_inlb_english
7578
b10_torque_capacity_inlb_english
6516
Axiale Ausgangsleistung (lb)
3529
Durchmesser Ausgangswelle (in)
2.25
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
60.196
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
7.405
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
6516
Innere Trägheit (lb-in²)
137
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
18451
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0022
Radiale Ausgangsleistung (N)
17035
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
57.15
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
736
output_radial_capactiry_n_metric
17035
b10_torque_capacity_nm_metric
736
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Axiale Ausgangsleistung (N)
15704
Innere Trägheit (kgm²)
0.0401
Distanz zum Zentrum (mm)
158.8
Innere Trägheit (kgm²)
0.0401
center_distance_mm_metric
158.75
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.018
Maximales Drehmoment (Nm)
856
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
2085
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
2085
output_shaft_dia_mm_metric
57.15
output_thrust_axial_capacity_n_metric
15704
Maximales Drehmoment (Nm)
856