Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
18451
Capacité sortie radiale (lb)
3828
center_distance_in_english
6.25
output_thrust_axial_capacity_lb_english
3529
Diametre arbre de sortie (in)
2.25
output_radial_capactiry_lb_english
3828
Couple Maxi (in-lb)
7578
Capacité poussée axiale (lb)
3529
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
18451
B10 Capactité de couple (in-lb)
6516
maximum_torque_inlb_english
7578
Distance du centre (in)
6.25
Inertie Max (lb-in²)
137
Inertie Max à 20 Index par mn
7.405
output_shaft_dia_in_english
2.25
Inertie Max à 20 Index par mn
60.196
b10_torque_capacity_inlb_english
6516
Inertie Max (lb-in²)
137
Inertie interne (kgm²)
0.0401
B10 Capactité de couple (Nm)
736
Couple Maxi (Nm)
856
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
2085
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0022
output_thrust_axial_capacity_n_metric
15704
Couple Maxi (Nm)
856
Capacité poussée axiale (N)
15704
center_distance_mm_metric
158.75
Diametre arbre de sortie (mm)
57.15
Inertie Max à 20 Index par mn
0.018
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
2085
Imperial or Metric Product
Impérial
Capacité sortie radiale (N)
17035
output_shaft_dia_mm_metric
57.15
Inertie interne (kgm²)
0.0401
output_radial_capactiry_n_metric
17035
Distance du centre (mm)
158.8
b10_torque_capacity_nm_metric
736