output_thrust_axial_capacity_lb_english
3529
Radiale Ausgangsleistung (lb)
3828
Distanz zum Zentrum (in)
6.25
Innere Trägheit (lb-in²)
137
Maximales Drehmoment (in-lb)
10264
center_distance_in_english
6.25
Innere Trägheit (lb-in²)
137
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
43.708
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
5.344
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
18451
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
18451
maximum_torque_inlb_english
10264
b10_torque_capacity_inlb_english
8769
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
8769
output_radial_capactiry_lb_english
3828
Axiale Ausgangsleistung (lb)
3529
Durchmesser Ausgangswelle (in)
2.25
output_shaft_dia_in_english
2.25
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
2085
center_distance_mm_metric
158.75
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0016
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.013
Radiale Ausgangsleistung (N)
17035
Innere Trägheit (kgm²)
0.0401
Maximales Drehmoment (Nm)
1160
Maximales Drehmoment (Nm)
1160
b10_torque_capacity_nm_metric
991
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
2085
output_radial_capactiry_n_metric
17035
Distanz zum Zentrum (mm)
158.8
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
57.15
output_thrust_axial_capacity_n_metric
15704
output_shaft_dia_mm_metric
57.15
Axiale Ausgangsleistung (N)
15704
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
991
Innere Trägheit (kgm²)
0.0401